Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Hose clamp D= 70-90, 0208959

0208959

Номер изделия 0208959

    Метрическая   Империальная
    Общее
    Материал Iron, FE
    Weight 0,05 g

    Масштабные чертежи

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

    Поддержка
    CAD-файл
    Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
    Справочные материалы
    Брошюры (3)
    Видео с Youtube (1)
    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами