Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Эргономичные решения для транспортировки грузов

Мы предлагаем эргономичные решения для транспортировки грузов, отвечающие требованиям любых систем и способные поднимать любые типы грузов - коробки, чемоданы, сумки, мешки, доски, стекло, кеги/бочки, бутылки, продукты питания, камень, окна и т.д. В зависимости от конкретной задачи подъемники доступны в различных комбинациях. Вы можете поднимать любые грузы, используя как стандартный, так и модернизированный под конкретные задачи наконечник присоски. Подъемник не только сократит число травм и растяжений среди сотрудников, но существенно повысит качество работы и производительность системы.


TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP – невероятное универсальное решение для грузов любого размера, веса и формы. Vaculex® VL захватывает предмет с любой стороны и поднимает его и требует лишь минимального обучения операторов. Вы можете легко вращать груз или подъемник с грузом на 360 градусов. Стандартный максимальный вес – 40 кг – можно увеличить до 65 кг. В семейство Vaculex® TP входят подъемники TPH, TP Scale, TP BaggageLift и TP Combi.
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL – это мощный и удобный в использовании подъемник с двуручным управлением. Он разработан для использования в общей промышленности, где имеется потребность в долговечном и выносливом оборудовании. Vaculex® VL способен поднимать любые грузы весом от 30 до 250 кг. С правильно подобранными аксессуарами (доп. оборудованием) Vaculex® VL может поднимать несколько объектов сразу, а также наклонять и вращать груз.
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex® ML – это вакуумный подъемник с управлением одной рукой, который можно легко доработать под различные задачи и грузы, вес которых составляет от 5 до 70 кг. Данная серия предлагает широкие возможности выбора средств управления, всасывающих наконечников и иных опций, позволяющих оптимизировать подъемные операции под конкретные задачи.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами