Vaculex® TP, Vaculex-TP
Изображение продукта может отличаться от оригинала
- Невероятно универсальное решение для грузов любого размера, веса и формы.
- Может конфигурироваться для самых разных задач.
- Захватывает предмет с любой стороны и поднимает его. Вы можете легко вращать груз или подъемник с грузом на 360 градусов.
- Стандартный максимальный вес – 40 кг – можно увеличить до 65 кг.
Для получения информации касательно конфигурации продукта Vaculex® TP просим ознакомиться с PDF-файлом Общая информация о продукте во вкладке Поддержка/CAD.
Поддержка
Vaculex® TP
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Piab's Vaculex® Uplifting Airport Solutions [2019]
Airport Baggage Handling and Air Cargo Handling - using Vaculex TP
Baggage Handling - From Open Cart to Conveyor - using Vaculex TP BaggageLift
Baggage Handling at Cruise Ship Ports - using Vaculex TP BaggageLift
Depalletizing - at a Picking Station in a Distribution Center - using Vaculex TP
Ergonomic baggage handling at ports and airports using Vaculex TP Baggagelift
Fast, Safe Parcel Handling with Vaculex TP
Lifting a Beam with Vaculex TP
Loading Baggage from Chute to Open Cart - using Vaculex TP BaggageLift
Moving Parcels from Conveyor to Cage with Vaculex TP
Moving Parcels from Pallet to Conveyor with Vaculex TP
Order picking at Jysk Distribution Center - using Vaculex TP
Palletizing - Moving Parcels from Conveyor to Pallet - using Vaculex TP
Parcel handling at TNT - with Vaculex TP
Parcel Handling with Vaculex TP
Sorting Parcels between Cages Pallets and Conveyors using Vaculex TP
Unloading Baggage at Göteborg Landvetter Airport - using Vaculex TP
Unloading or loading Baggage between Open Carts and Conveyors - using Vaculex TP BaggageLift
Запросить цену
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.