Мы предлагаем эргономичные решения для транспортировки грузов, отвечающие требованиям любых систем и способные поднимать любые типы грузов - коробки, чемоданы, сумки, мешки, доски, стекло, кеги/бочки, бутылки, продукты питания, камень, окна и т.д. В зависимости от конкретной задачи подъемники доступны в различных комбинациях. Вы можете поднимать любые грузы, используя как стандартный, так и модернизированный под конкретные задачи наконечник присоски. Подъемник не только сократит число травм и растяжений среди сотрудников, но существенно повысит качество работы и производительность системы.
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
Vaculex® TP – невероятное универсальное решение для грузов любого размера, веса и формы. Vaculex® VL захватывает предмет с любой стороны и поднимает его и требует лишь минимального обучения операторов. Вы можете легко вращать груз или подъемник с грузом на 360 градусов. Стандартный максимальный вес – 40 кг – можно увеличить до 65 кг. В семейство Vaculex® TP входят подъемники TPH, TP Scale, TP BaggageLift и TP Combi.
Vaculex® VL – это мощный и удобный в использовании подъемник с двуручным управлением. Он разработан для использования в общей промышленности, где имеется потребность в долговечном и выносливом оборудовании. Vaculex® VL способен поднимать любые грузы весом от 30 до 250 кг. С правильно подобранными аксессуарами (доп. оборудованием) Vaculex® VL может поднимать несколько объектов сразу, а также наклонять и вращать груз.
Vaculex® ML – это вакуумный подъемник с управлением одной рукой, который можно легко доработать под различные задачи и грузы, вес которых составляет от 5 до 70 кг. Данная серия предлагает широкие возможности выбора средств управления, всасывающих наконечников и иных опций, позволяющих оптимизировать подъемные операции под конкретные задачи.
Vaculex® ParceLift повышает производительность при загрузке и разгрузке груза в и из грузовиков и контейнеров. Подъемник монтируется на телескопический конвейер, который может как использоваться в заводской конфигурации, так и пройти модернизацию прямо на производственном участке. Подъемник способен транспортировать широкое разнообразие грузов вне зависимости от их размеров, формы и веса (до 40 кг). Оператор может подхватывать груз с любой стороны, поворачивать его на 360 градусов и отпускать, когда потребуется.
Vaculex® TS был разработан для решения трудностей транспортировки грузов между малой и большей высотой. Подъемник позволяет легко подбирать и отпускать грузы, обеспечивая высокий уровень контроля на любом уровне над головой оператора. Уникальная конструкция средств управления Vaculex® TS также позволяет подбирать груз с пола, не приседая и не наклоняясь.
Vaculex® TL– это уникальное подъемное устройство, разработанное специально для транспортировки частично загруженных мешков. Целевыми клиентами можно назвать прачечные, а также предприятия пищевой, химической и иных отраслей, где производится транспортировка частично загруженных мешков.