Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

03 PU трубопровод

03 PU tubing
  • Дополнительные цвета доступны по запросу.
  • Гибкая пневматическая трубка для шланга.
  • Полиуретановый материал уменьшает «перегиб».
  • Поддерживают работы со сжатым воздухом до 0,8 МПа (116 фунтов на квадратный дюйм).
  • Рекомендуемый код цвета: синий для воздуха под давлением, желтый для вакуума.

Изделие


Описание изделия
0212987 03-0403B-20 PU синий 4MM OD 3MM ID 20M длина трубы
Номер изделия: 0212987
0212988 03-0403B-100 PU синий 4MM OD 3MM ID 100M длина трубы
Номер изделия: 0212988
0212989 03-0403Y-20 PU желтый 4MM OD 3MM ID 20M длина трубы
Номер изделия: 0212989
0212990 03-0403Y-100 PU желтый 4MM OD 3MM ID 100M длина трубы
Номер изделия: 0212990
0212991 03-0604B-20 PU синий 6MM OD 4MM ID 20M длина трубы
Номер изделия: 0212991
0212992 03-0604B-100 PU синий 6MM OD 4MM ID 100M длина трубы
Номер изделия: 0212992
0212993 03-0604Y-20 PU желтый 6MM OD 4MM ID 20M длина трубы
Номер изделия: 0212993
0212994 03-0604Y-100 PU желтый 6MM OD 4MM ID 100M длина трубы
Номер изделия: 0212994
0212995 03-0805B-20 PU синий 8MM OD 5MM ID 20M длина трубы
Номер изделия: 0212995
0212996 03-0805B-100 PU синий 8MM OD 5MM ID 100M длина трубы
Номер изделия: 0212996
0212997 03-0805Y-20 PU желтый 8MM OD 5MM ID 20M длина трубы
Номер изделия: 0212997
0212998 03-0805Y-100 PU желтый 8MM OD 5MM ID 100M длина трубы
Номер изделия: 0212998

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами