Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

03-0403Y-20 PU желтый 4MM OD 3MM ID 20M длина трубы, 0212989

Pneumatic tubing

Номер изделия 0212989

  • Дополнительные цвета доступны по запросу.
  • Гибкая пневматическая трубка для шланга.
  • Полиуретановый материал уменьшает «перегиб».
  • Поддерживают работы со сжатым воздухом до 0,8 МПа (116 фунтов на квадратный дюйм).
  • Рекомендуемый код цвета: синий для воздуха под давлением, желтый для вакуума.
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18601013
Цвет Желтый
Материал Полиуретан (PU)
Производительность
Давление подачи 0,8 MPa
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)