Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

L06-M5-10 6MM труба для M5 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт., 0212982

0212982

Номер изделия 0212982

  • Поддерживает FEP, PFA, нейлон, мягкие нейлоны и полиуретановые трубки
  • Жидкость: воздух, вода
  • Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 1 МПа Освобождающий хомут позволяет легко снимать трубку, не повреждая ее
  • Этот продукт не предназначен для использования в системах питьевой воды
  • Подходит для стандартных наружных резьб: BSP, BSPT, G, Rc * Продаются в комплектах по 10 штук
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18601534
Weight 36 g
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)