L04-01S-10 4MM труба для R1/8 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт., 0212981
- Поддерживает FEP, PFA, нейлон, мягкие нейлоны и полиуретановые трубки
- Жидкость: воздух, вода
- Диапазон рабочих давлений: -100 кПа ~ 1 МПа Освобождающий хомут позволяет легко снимать трубку, не повреждая ее
- Этот продукт не предназначен для использования в системах питьевой воды
- Подходит для стандартных наружных резьб: BSP, BSPT, G, Rc * Продаются в комплектах по 10 штук
Метрическая Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива |
E18601541 |
Weight |
82 g |
Поддержка
L04-01S-10 4MM труба для R1/8 углового фитинга с наружной резьбой 10 шт.
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
ВАКУУМНАЯ ТЕОРИЯ
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Запросить цену
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.