Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

RPL Релейные распределительные коробки

RPL Relay junction boxes
  • Минимизируют интерфейсную проводку и обеспечивают максимальное использование входов контроллера, обеспечивая точки размыкания / распределения мощности для входов (до 2 входов).
  • Доступны входы/выходы со втекающим и вытекающим током, а также их комбинация
  • Включают корпус и кабельные зажимы
  • Легкий доступ к терминалам обеспечивает удобную проводку
  • Может устанавливаться в Snap Track на кронштейне DIN Solid State logic обеспечивает долговечность
  • KK обеспечивают "сквозную" функциональность
  • RPL Обеспечивают функциональность "AND" Logic
  • RPL могут преобразовывать сигналы PNP в NPN и наоборотUS PAT. #6,812,593

Изделие


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами