Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

FB-WTB8-P2111 Переключатель подсветки, 0213395

0213395

Номер изделия 0213395

  • Переключатель подсветки
  • Подавление фона
  • стандартный миниатюрный корпус с резьбовыми монтажными отверстиями M3
  • 11 мм x 31 мм x 20 мм
  • диапазон чувствительности, макс. 5 мм - 100 мм
  • диапазон чувствительности 20 мм - 100 мм
  • тип света: видимая подсветка, красный цвет
  • коннектор M8, 3-контактный
Метрическая   Империальная

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)