Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

EVB-LED-19-40-1m Сквозная распределительная коробка , 0213366

0213366

Номер изделия 0213366

  • Электрические распределительные коробки (EDB) вкл. фиксаторы EASY
  • Беспроблемная фиксация EDB на связной трубе.
  • Нет необходимости в сложном привинчивании на алюминиевую пластину.
  • Отображение сигналов светодиодами.
  • В комплект входят крепежные скобы для алюминиевых труб AR25 × 5 или AR40 × 4
Метрическая   Империальная

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)