Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

JBM 2 Кронштейн соединительной коробки: KK 2, RPL 6, and RPL 8 , 0213263

0213263

Номер изделия 0213263

  • Позволяют монтировать устройства RPL и KK на раму с каналами
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18700090
Weight 90 g
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)