Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

KK2 Сквозная распределительная коробка , 0213261

0213261

Номер изделия 0213261

  • Минимизируют интерфейсную проводку и обеспечивают максимальное использование входов контроллера, обеспечивая точки размыкания / распределения мощности для входов (до 8 входов).
  • Доступны входы/выходы со втекающим и вытекающим током, а также их комбинация
  • Включают корпус и кабельные зажимы
  • Легкий доступ к терминалам обеспечивает удобную проводку
  • Может устанавливаться в Snap Track на кронштейне DIN Solid State logic обеспечивает долговечность
  • KK обеспечивают "сквозную" функциональность
  • RPL Обеспечивают функциональность "AND" Logic
  • RPL могут преобразовывать сигналы PNP в NPN и наоборот
  • US PAT. #6,812,593
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18601326
Weight 298 g
Электрические характеристики
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Величина на входе 1–8
Логика Pass Through / Wireable AND
Signal outputs 1–8

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (3)