Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

KK1 Сквозная распределительная коробка, 0213260

0213260

Номер изделия 0213260

  • Минимизируют интерфейсную проводку и обеспечивают максимальное использование входов контроллера, обеспечивая точки размыкания / распределения мощности для входов (до 8 входов).
  • Доступны входы/выходы со втекающим и вытекающим током, а также их комбинация
  • Включают корпус и кабельные зажимы
  • Легкий доступ к терминалам обеспечивает удобную проводку
  • Может устанавливаться в Snap Track на кронштейне DIN Solid State logic обеспечивает долговечность
  • KK обеспечивают "сквозную" функциональность
  • RPL Обеспечивают функциональность "AND" Logic
  • RPL могут преобразовывать сигналы PNP в NPN и наоборот
  • US PAT. #6,812,593
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива E18400000
Weight 182 g
Электрические характеристики
Supply voltage 15 – 35 VDC
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
Брошюры (2)
Тренинг (1)
Видео с Youtube (2)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами