Рабочие органы (EOAT, от англ. End Of Arm Tooling) и системы захвата используются для разработки рабочих инструментов робота, эргономичных инструментов или зажимных инструментов для использования на всех типах автоматизированного оборудования. Рабочие органы состоят из соединительных деталей для сварных рам или прессованных профилей, узлов поворотных рукавов и захватов с различными функциональными насадками. Некоторые функциональные насадки оснащены вакуумными эжекторами, которые созданы на основе новейшей технологии COAX®. Piab поставляет круглые и квадратные захватные устройства — каждый вариант имеет свои преимущества. Для улучшения гибкости органов мы предоставляем модульные и регулируемые компоненты, которые можно объединять в специализированные инструменты. Благодаря нашим обширным специальным знаниям мы также можем предоставлять индивидуальные решения различного назначения в автомобилестроении, пластмассовой и пищевой отраслях.