Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCOBOT® NC, 9938239

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(3)

Номер изделия 9938239

  • Mechanical and electrical interfaces. Custom made for Universal Robots (UR) collaborative robots (UR3, UR5 and UR10 if not exeeding 7kg).
  • Integrated safety related functions.
  • UR software capabilities (URCaps) for quick and easy installation /implementation and programming, compatible with E-series and CB-series.
  • Flexible setting options to perfectly match application needs.
  • Vacuum ejector based on patented COAX® technology with integrated controls.
  • Optimized design for high reliability.
  • Valves with adaptive PWM (Pulse Width Modulation) to reduce heat generation and further improve reliability.
  • Extra valve protection (Automatic Condition Monitoring, ACM, function).
  • Integrated automatic air/energy-saving function (ES) with adjustable hysteresis that will further reduce energy usage (up to 90–95%).
  • Activate and optionally sets itself automatically (Automatic Level Determination, ALD, function).
  • Light weight and low build height.
  • Patented Intelligent Blow-off (IBO) automatically activates and stops the blow-off when vacuum is removed from system and optimises the usage of blow-off air.
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива PCO.U1.M01.T.MC2.S221PA.X.6.CC.A.XXX
Материал CuZn, PC, POM, Al, Нитрил (NBR)
Noise level 56 – 68 dBA
Temperature -10 – 50 °C
Макс. вес 510 g
Производительность
Электрическое подключение Connector M8, 8 pole female
Давление подачи (макс.) 0,7 MPa
Оптимальное давление подачи, макс. 0,5 MPa
Электрические характеристики
Точность, электрическая ±3 % FS
Потребление электроэнергии 200 mA
Выходное напряжение 80 mA
Индикатор OLED
Влажность 35 – 85 % RH
Время отклика <1 ms
Макс. пульсация напряжения 0,1 V_rms
Класс безопасности IP54
Номинальное напряжение подачи 24 VDC
Механические характеристики
Load, max. 7 kg
Устойчивость к вибрации 10-55 Hz
Функция сигнала
Гитерезис Adjustable kPa
Signal range 0 -kPa
Давление подачи Потребление воздуха Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) Макс. вакуум
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.64 0.56 0.46 0.34 0.2 0.14 0.08 0.04 0 84
Давление подачи Потребление воздуха Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) Макс. вакуум
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.16 0.36 0.6 1 1.55 2.5 4.15 8.1 84
Кликните на текстовые ссылки в графе “легенда” для вкл/выкл линейного масштаба

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Программное обеспечение (1)
Технические характеристики (1)
Видео с Youtube (1)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами