Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

Номер изделия 9914199

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Метрическая   Империальная
Общее
Номер изделия, альтернатива G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Movement, vertical max. 17,7 mm
Материал POM, TPE, Al, Силикон 50° Shore A, Нитрил (NBR)
Форма Присоска с несколькими сильфонами
Объем 18,1 cm³
Weight 24,6 g
Фитинга
Размер креплений 1/4"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Измерение
Высота 51 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
40 -kPa 16,1 N 8,1 N
60 -kPa 23,5 N 11,8 N
Материал
TPE
Цвет Зеленый прозрачный
Жесткость 87 °Shore A
Temperature -20 – 60 °C
Сопротивление материала
TPE
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз +
Метанол N/A
Масло +++
Окисление ++
Бензин -
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон +++
Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (1)
Технические характеристики (1)
Видео с Youtube (2)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами