Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Adjustable gripper, 0212848

Adjustable-Gripper

Номер изделия 0212848

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Метрическая   Империальная
Общее
Материал PA, SS, Al, Полиуретан (PU)
Temperature 0 – 50 °C
Макс. вес 210 g

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.


Аксессуары
Номер изделия
Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр 0205130
Suction cup BX35P Polyurethane 30/60 with filter, G1/4" male, with mesh filter 0114449
Suction cup B30-2 Silicone, G1/4" male, with mesh filter 0101431
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (1)
Технические характеристики (1)
Видео с Youtube (2)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами