Системы захватов для определенных типов систем оборудования – это современные решения. Готовые к работе захваты разработаны для монтажа непосредственно на рабочий инструмент робота. Доступно несколько монтажных интерфейсов, соответствующих ISO-9409-1, что упрощает монтаж на большинство типов роботов. Захваты выполнены из легких, но прочных материалов. Захваты содержат предварительно настроенные компоненты и функции, которые прекрасно подойдут целевой системе. Ультрасовременное захватное оборудование Piab упростит и даже исключит потребность в участии и времязатратах ваших инженеров. Оно обеспечивает легкий монтаж и состоит из высококачественных, безопасных, идеально подогнанных компонентов. Благодаря всему вышеперечисленному захваты Piab достигают максимума производительности. Некоторые захваты специально разрабатываются и утверждаются Universal Robots.