Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Транспортные модули для таблеточного пресса

Модули вакуумного конвейера для таблеточного пресса

Дата 29.09.2014

Транспортные модули для таблеточного пресса часто используются фармацевтическими компаниями для сжатия порошка в таблетку определенного размера и веса. Получая сигнал от системы управления прессом, вакуумный конвейер Piab заполняется порошком до уровня, предусмотренного датчиком транспортного модуля и таблеточного пресса. По достижении заданного уровня датчик Piab активируется, конвейер прекращает наполнение, а затем процесс повторяется.

Преимущества для пользователя

  • Прямой монтаж на таблеточные прессы благодаря одному из трех интерфейсов: Mueller, S/D 170, Ø165, 8 мм или Ø 244 мм.
  • 0.5мкм-фильтр отвечает требованиям FDA. Он удерживает порошок внутри конвейерной системы и всасывает их между вакуумным конвейером Piab и прессом.
  • Высокопроизводительный датчик уровня предотвращает переполнение и, как следствие, внеплановые остановки производства.

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами