Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Новые компенсаторы уровня

Новые компенсаторы уровня

Дата 18.01.2011

Новые компенсаторы уровня LC позволяют производителям ускорять производственный процесс, снижая при этом риск повреждения хрупких и чувствительных грузов с различными параметрами высоты во время их транспортировки.

Программа состоит из 16 различных компенсаторов уровня (пружинные штифты) в четырех размерных группах: M5, G1/8”, G1/4” и G3/8”. Каждая группа имеет версии со штыревым и гнездовым соединениями, а также две опции настройки длины хода.

Компенсаторы уровня могут использоваться для следующих задач:

  • Компенсация разницы в высотах транспортируемых продуктов.
  • Мягкое помещение вакуумных присосок на чувствительные объекты во избежание повреждений.
  • Снижение потребности в точном позиционировании присосок на поверхности груза.
  • Компенсаторы уровня также поглощают определенный объем вибраций, защищая прочие компоненты вакуумного транспортировочного оборудования.

Для увеличения гибкости компенсаторы уровня серии LC совместимы с фитингами Piab, а также с настраиваемыми вакуумными присосками piGRIP®. Компенсаторы уровня ДС имеют неповоротную конструкцию, допускающую использование как овальных, так и круглых вакуумных присосок.

Пресс-релиз
Технические характеристики 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами