Дата 20.01.2014
piPREMIUM 600-1600 является дополнительной линейкой оборудования семейства piPREMIUM, прежде ограниченного размерами 100-400. Дополнительное оборудование предназначено главным образом для пищевой и фармацевтической промышленности, где требуется повышенная производительность.
Как и другие насосы piPREMIUM, новое оборудование также работает с картриджами картриджами COAX®, которые отличаются самой высокой эффективностью производства вакуума. Конструкция насоса – единственное TC-соединение с корпусом конвейера - предусматривает быструю перенастройку и простое и быстрое обслуживание. Соединительный блок с внешними интерфейсами для подключения к насосу можно легко демонтировать – он крепится лишь на двух винтах. После снятия блока можно легко снять и держащий модуль картриджей COAX® для перенастройки или чистки. Глушитель встроен в корпус насоса, а выхлопная труба выполнена таким образом, чтобы к ней можно было подключить шланг в случае необходимости отвода отработанного воздуха.
Технические характеристики piPREMIUM 600 & 800
Вакуумные конвейеры piFLOW®p
Пресс-релиз