Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Piab XLF - Крупногабаритные вакуумные присоски

Крупногабаритные вакуумные присоски

Дата 29.03.2012

Вакуумные присоски XLF разработаны специально для транспортировки листов стекла и металла.

Присоски доступны в диаметрах от 150 до 300 мм. Резиновая часть присоединена к фитингу посредством формования. Фитинг обеспечивает жесткость и надежность конструкции. Наименьшая присоска с диаметром 150 мм поставляется с центральным вакуумным соединением. Три группы присосок с большим размером имеют «децентрализованное» вакуумное соединение, облегчающее использование тяжелых монтажных кронштейном. Присоски имеют специальный протектор, устойчивый к мощному усилию сдвига при вертикальном подъеме.

Онлайн-каталог
Пресс-релиз
Брошюра – Безопасное решение для транспортировки листовых грузов

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами