Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Всасывающие трубы

Расширенная линия всасывающих труб для вакуумных конвейеров

Дата 03.11.2014

Всасывающие трубы созданы для упрощения извлечения порошка и гранул из бочек, мешков, упаковок и прочих емкостей. Всасывающие трубы оборудуются шаровым клапаном для настройки подачи воздуха и изогнутым стальным тросом на точке подачи для снижения риска всасывания упаковок в трубу.

Мы добавили размеры D=38, 63 и 76 мм к уже существующим диаметрам (D=32 и 50 мм).

Преимущества пользователя

  • Малый вес облегчает использование, а материал SS316 гарантирует гигиеничность работы.
  • Увеличение количества поднимаемого груза ускорит процесс погрузки.
  • Настраиваемый воздухозаборник позволяет предотвратить закупоривание в трубопроводе, обеспечивая стабильную транспортировку.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами