Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Piab Крепежные элементы

Крепежные элементы

Дата 25.03.2013

Компания Piab запустила линию крепежных элементов, дающих возможность простого монтажа присосок и дополнительного оборудования на подходящую рабочую позицию. Таким образом, необходимости в долгом и дорогом инженерном труде больше нет.

Данная программа включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы и компенсаторы высоты и удлинители для присосок. Все элементы подходят друг другу при разных размерах и в разных системах. Также все элементы отличаются простотой монтажа для разных систем из экструдированного профиля. Все элементы одной размерной группы прекрасно подходят друг другу и, таким образом, создают простой компактный и легко настраиваемый крепежный «набор» для вакуумных присосок.

Крепежные элементы подходят для таких задач, как паллетизирование, штабелирование контейнеров, транспортировка упаковок, подъем листов дерева и металла, транспортировка изделий из стекла, т.е в системах, где горизонтальная или вертикальная позиция присоски является достаточной.

Онлайн-каталог
Пресс-релиз

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами