Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Piab вакуумные силиконовые присоски для транспортировки пищевых продуктов

Новые вакуумные силиконовые присоски для транспортировки пищевых продуктов - со сертификатом FDA и UE

Дата 20.05.2013

Компания Piab меняет присоски красного цвета на полупрозрачные. Таким образом, новые присоски будет куда легче отличить от других на рынке. Материал, из которого изготовлены обновленные вакуумные присоски, не содержит цветовые пигменты, одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA 21 CFR 177.2600) и отвечает требованиям EU 1935/2004.

Мы предлагаем огромный ассортимент полупрозрачных вакуумных присосок самых разных диаметров – от нескольких миллиметров до 15 сантиметров, а также самых разных форм – плоские, с углублением, универсальные, модели с одной и несколькими мембранами.

Материал присосок подходят для работы с пищевой продукцией, включая непосредственный контакт. Кроме того, этот материал совмещает в себе гибкость и мягкость с прочностью и долговечностью. Благодаря ему присоски эффективно функционируют как при низких, так и при высоких температурах.

Онлайн-каталог

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами