Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


переключатели Piab

Универсальные вакуумные переключатели высокой точности

Дата 14.03.2016

Компактные и недорогие переключатели обеспечивают безукоризненную точность измерения вакуума в децентрализованной вакуумной системе.

Тэбю, Швеция –  Разработанные специально для упрощения измерения вакуума в децентрализованных эжекторных системах, миниатюрные вакуумные переключатели Piab VS4015/VS4016 и  VS4118/VS4128 становятся все более популярными благодаря низкой стоимости, малому весу и простоте монтажа.

Эти уникальные вакуумные переключатели с предварительной настройкой имеют простой нажимной монтаж «plug & play». Они были специально разработаны для того чтобы производители могли получить    максимальное число преимуществ от децентрализованной системы, основанной, например, на пневматических компактных вакуумных эжекторах Piab – сниженное энергопотребление, улучшенный поток, лучшее время отклика, упрощенное задание размеров, повышенная производительность и многое другое, - говорит Джозеф Карбасси, Вице-президент Отделения Автоматизации Piab.

Доступны резьбовое и нажимное соединения. Вакуумные переключатели отличаются универсальностью и предельной простой использования в системах измерения вакуума. Также доступен T-образный адаптер, позволяющий подключать несколько переключателей сериями с общим выходом. Прочные вакуумные переключатели с цифровым выходом поставляются с предварительно заданными настройками, что исключает риск ошибки оператора во время монтажа или работы.

Доступны две версии переключателей -  пластиковый VS4015/VS4016 и металлический VS4118/VS4128. Версия из пластика отличается невероятно малым весом и подходит, например, для быстрых роботизированных систем, где небольшая масса имеет высокую важность. Такие переключатели имеют также и низкую цену в сравнении с альтернативными решениями. Металлическая версия переключателя имеет лучшую прочность. Она сразу же стала очень популярной в автомобильном производстве, в скором времени став настоящим промышленным стандартом, - сообщает Карбасси.

Металлические вакуумные переключатели доступны со стандартным кабельным соединением типа «шип-паз» М12, что является требованием автомобильной промышленности. Кроме того, металлическая версия переключателя отличается компактной конструкцией и поворотным соединением с углом 90°, упрощающим монтаж.

О компании Piab                                                                      

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами