Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Value Line Products

Вакуумное оборудование по разумной цене

Дата 31.03.2015

Компания Piab, являющаяся мировым лидером в области вакуумных эжекторных технологий, представляет новую линию оборудования под названием Value Line®. Серия продукции, чьей особенностью является привлекательная и доступная цена, включает в себя 21 модель вакуумных присосок разных форм, а также два легких малогабаритных эжектора.  

Данное оборудование идеально подходит для стандартных систем, где требования к скорости и специфике поверхности груза сравнительно мягкие – например, на производстве картонных упаковок и коробок. Другими примерами применения нового оборудования могут служить: разгрузка/выгрузка и сортировка листов металла в формовочных машинах (лазерная резка, гидроабразивная резка, перфорирование), а также для извлечения элементов из пресс-форм.

Вакуумные присоски доступны в следующих форматах: плоско-вогнутые, сильфонные и присоски с длинным сильфоном. Диаметр присосок варьируется от 20 до 75 мм. Износостойкий материал TPE-U отличается повышенной выносливостью. Все присоски имеют длинные шейки-насадки и могут устанавливаться нажимным способом непосредственно на трубу, или монтироваться с помощью медного резьбового фитинга, поставляемого по отдельному заказу. При заказе большого объема присосок предусмотрена скидка.

Малые легкие вакуумные эжекторы могут монтироваться непосредственно на трубу вблизи точки вaкуума, что сокращает время вакуумирования и ускоряет работу системы. Встраиваемые эжекторы подходят для стерильных сред и являются идеальным решением для систем с уровнем вакуума, равным 20-50 процентам.

Все оборудование доступно к немедленной отправке со склада в любую точку мира.

 

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 70 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами