Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Piab присоски

Вакуумные присоски для любых отраслей и промышленных систем

Дата 01.11.2017

Компания Piab предлагает вакуумные присоски для совершенно любых задач. В Piab имеется отдельная команда разработки, занимающаяся созданием присосок под конкретные системы оборудования.

Тэбю, ШвецияПрисоски Piab способны переносить любые грузы, будь то пластиковые компоненты, стеклянные экраны для портативных устройств или листы металла в авиационной промышленности. Развиваясь в направлении вакуумной автоматизации, Piab обслуживают огромное число отраслей промышленности и типов систем, предлагая под каждую специализированные вакуумные присоски.

Гибкие и мягкие кромки выполнены из специального материала DURAFLEX®, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Комбинация таких кромок с твердыми сильфонами обеспечивает прочный контакт даже с неровными и пористыми поверхностями, равно как с плоскими и потенциально скользкими поверхностями. Выдающаяся износостойкость и эластичная память продлевают срок службы присосок. Материал не оставляет следов и не содержит вещества, вызывающие дефекты лакокрасочного покрытия.

Присоски Piab идеально подходят для высокоскоростной разгрузки изделий с текстурированной или шершавой поверхностью (пластиковые компоненты, изделия яз композитных материалов). Присоски способны выдерживать высокие температуры. Они помогают производителям сократить время цикла при литье под давлением или при вулканизации.Также вакуумные присоски Piab обеспечивают высокую устойчивость и точное позиционирование при удерживании груза. Таким образом достигается повышение качества конечного продукта, снижение объемов брака и, как следствие, улучшение производительности и сокращение издержек.

Гибкие присоски Piab доступны в множестве форм и размеров. Они сводят на нет потребность в дорогих и громоздких кронштейнах/плунжерах на эжекторах или рабочих органах роботов, обеспечивая, таким образом, более простую и менее дешевый монтаж.

Для специализированных систем или особенно сложных проблем Piab имеет собственную команду опытных и умелых разработчиков, которые могут спроектировать присоски под пользовательские задачи.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов.
Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами