Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Электронный блок управления ECU-10

Piab предлагает больше опций для управления конвейером

Дата 25.05.2018

Новые электронные блоки управления пополнили ассортимент конвейеров Piab piFLOW®.

Тэбю, Швеция – Предлагая клиентам возможность использования электронных средств управления с микрокомпьютером для популярных вакуумных конвейеров piFLOW®, Piab представляет первую версию нового электронного блока управления ECU-10. Электронный блок управления упрощает добавление дополнительных функций контроля для конвейерных систем.

Помимо поддержки основных функций конвейера, новый блок управления позволяет также, например, производить опорожнение трубопровода, а также допускает использование дополнительных детекторов уровня на точках впуска и разгрузки. 

«Поскольку внедрить электронные средства управления проще, чем пневматические, новый блок управления позволит клиентам расширить список функций контроля для их транспортных систем. Например, можно использовать усовершенствованное обслуживание фильтра, включив сразу несколько циклов чистки. Это повышает степень чистоты фильтров, не отнимая при этом лишнего времени», - поясняет Томас Даль, Руководитель Отдела Поставок Оригинального Оборудования.

Новый электронный блок управления также может использоваться для работы при низкой скоростью транспортировки или для работы с хрупкими грузами. При транспортировке хрупких грузов можно использовать электронные функции piGENTLE™, встроенные в клапанный узел, поставляемый с электронным блоком управления. Кроме того, блок управления можно подключить и к главной системе ПЛК, контролирующей весь производственный процесс на предприятии клиента.

Вакуумные конвейеры Piab piFLOW® могут дорабатываться под конкретные задачи для широкого круга систем, что делает их более эффективными. Новый электронный блок управления существенно расширяет возможности конфигурирования конвейеров. В меню блока управления можно выбрать нужный язык среди нескольких доступных вариантов. Блок управления оснащен удобным сенсорным экраном, с помощью которого пользователи могут выбирать и задавать настройки таких функций, как время опорожнения и всасывания, флюидизация и так далее.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами