Дата 17.12.2018
Модульный комплект предлагает комплексные решения EOAT для автоматизации палетирования и литья пластмасс
Тебю, Швеция — Piab представляет новую линию рабочих органов роботов (EOAT), которая позволит заказчикам создавать автоматизированные системы, идеально подходящие к их специфической области применения. Полный комплект стандартных компонентов Piab можно использовать для решения задач автоматизации, стоящих перед производителями. Новая линия EOAT состоит из нескольких семейств компонентов и предлагает стандартные продукты в широком диапазоне размеров и величин. Таким образом модульная система автоматизации состоит из впечатляющего количества в 600 различных единиц оборудования.
«Наша новая линия EOAT чем-то похожа на набор Lego. Она позволяет нашим клиентам быстро создавать специализированные системы автоматизации, которые им нужны для решения любых задач, возникающих на производственных площадках», — объясняет Антон Кулл (Anton Kullh), вице-президент подразделения роботизированных захватов (Robotic Gripping Division) Piab.
Основываясь на профессионализме и опыте современных подразделений по разработке и производству подразделения роботизированных захватов (Robotic Gripping Division) в США и Германии, специалисты Piab собрали набор стандартных компонентов, который предназначен для удовлетворения потребностей любого автоматизированного процесса манипулирования в широком спектре отраслей.
Модульный характер компонентов EOAT Piab обеспечивает большие возможности по тонкой настройке, которая идеально подходит для производителей, например, литьевых пластмассовых деталей для автомобилей. Часто довольно хрупкие и мелкие детали дизайна требуют от средств автоматизации точности и гибкости. Линия EOAT Piab помогает производителям решать такие специфические задачи.
Линия компонентов EOAT также идеально подходит для решения задач автоматизации в упаковочной отрасли. Полный и гибкий ассортимент модульных компонентов EOAT позволяет быстро создать автоматизированную систему манипулирования/захватов, которая идеально настроена под любые задачи упаковки и/или палетирования. Линия EOAT предлагает товары, удовлетворяющие требованиям высокоскоростных автоматизированных роботизированных систем, работающих с различными материалами.
Компоненты EOAT Piab, обеспечивающие ожидаемую клиентами инновационность, профессиональность и точность, спроектированы и созданы на одном из промышленных предприятий мирового класса.
Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.
Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com