Дата 11.06.2013
Упрощение монтажа вакуумной присоски на экструдированный профиль
Компания Piab, лидирующий поставщик вакуумных промышленных технологий, запустила линию крепежных элементов, дающих возможность простого монтажа присосок и дополнительного оборудования на подходящую рабочую позицию. Таким образом, необходимости в долгом и дорогом инженерном труде и поиске альтернативных решений больше нет.
Данная программа включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы и компенсаторы высоты и расширения для присосок. Все элементы подходят друг другу при разных размерах и в разных системах.
Монтажные кронштейны произведены из стали. Они подходят для монтажа на экструдированные алюминиевые профили. Их можно расположить горизонтально (ось Х) и закрепить на экструдированном профиле с помощью двух винтов, которые поставляются в комплекте. Доступно два типа длины кронштейна.
Регуляторы высоты имеют длинную внешнюю резьбу с размерами, которая подходит присоскам, расположенным на оси У. Регулятор фиксирует кронштейн посредством затягивания двух резьбовых контргаек. Регуляторы высоты имеют полую конструкцию с внутренним вакуумным/воздушным каналом.
Если вам необходимо вертикально удлинить позицию присоски (ось У), вы можете закрепить удлинитель присоски либо на регулятор высоты, либо на компенсатор уровня.
Компенсаторы уровня упрощают вакуумную транспортировку объектов разной высоты, а удлиненный ход, доступный для грузов любых размеров, расширяет возможности транспортировки объектов сложных форм.
Данная программа включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы и компенсаторы высоты и удлинители для присосок. Все элементы подходят друг другу при разных размерах и в разных системах. Также все элементы отличаются простотой монтажа для разных систем из экструдированного профиля. Все элементы одной размерной группы прекрасно подходят друг другу и, таким образом, создают простой компактный и легко настраиваемый крепежный «набор» для вакуумных присосок. Крепежные кронштейны произведены из стали. Они выдерживают динамические нагрузки лучше алюминиевых кронштейнов, тем самым увеличивая надежность и точность рабочего органа робота. Ключ для монтажа регуляторов высоты и удлинителей присосок не вращается при соединении с вакуумным портом, что облегчает установку.
С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com