Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Гибкое Крепление Piab

Комбинированное крепление присоски обеспечивает гибкий монтаж

Дата 27.04.2018

Любую присоску легко установить с новым Гибким Креплением Piab.

Тэбю, Швеция – Piab представляет гибкую систему крепления для вакуумных присосок, позволяющую легко монтировать и конфигурировать вакуумное оборудование и аксессуары, подстраивая их под конкретные задачи - например, для работы с элементами корпуса автомобиля или пластиковыми деталями. Гибкое Крепление для Вакуумных Присосок Piab включает в себя большое число взаимозаменяемых компонентов, позволяющих скомбинировать собственную систему крепления для точного и позиционирования любого типа присосок.

Гибкое Крепление для Вакуумных Присосок Piab предлагает несколько различных опций монтажа для стандартных промышленных решений по подключению к оборудованию, включая Универсальное соединение (С-С 44 мм), Профильное крепление (2 x 8/10,5 мм), Стопорный Штифт (19 мм) и Шарнирное соединение. Штоки доступны в двух размерах - 1/4” для маленьких присосок и 18 мм для крупных присосок для более тяжелых нагрузок. Доступна длина от 45 до 200 мм. Штоки с гладкой поверхностью надежно удерживаются на месте надежными механизмами с шарнирным соединением.

Зажимая шток с помощью резиновых стопперов, шаровидный запирающий механизм также позволяет и производить тонкую регулировку перед окончательной фиксацией. Регулировка производится с помощью болтов, идущих в паре с обжимными невыпадающими шайбами. Запирающий механизм также позволяет штоку наклоняться до 20-25 градусов для более точного позиционирования присоски.

Доступен широкий выбор фитингов с наружной и внутренней резьбой для обоих концов штоков (резьба на верхней и нижней части) для отдельных видов присосок. Также в ассортимент Гибких Креплений для Вакуумных Присосок входят фитинги, созданные специально для быстрого демонтажа гладких штоков, что повышает гибкость системы и упрощает обслуживание. Все фитинги поставляются с О-образными кольцами, что делает их 100%-но герметичными и совместимыми с энергосберегающими функциями вакуумных систем. 

Гибкость и простая установка, предлагаемая Piab в рамках серии Гибких Креплений для Вакуумных присосок, делает эти крепления идеальным выбором для производителей, которые стремятся к повышению производительности своих предприятий. Крепления легко и удобно использовать в текущей вакуумной системе - хоть централизованной, хоть децентрализованной. Они отвечают промышленным стандартам и подходят для установки на большинство видов оборудования в автомобильной промышленности.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами