Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Эргономичные захваты Piab Vaculex®

Позвольте захватам Vaculex® подбирать посылки и передавать их дальше

Дата 09.05.2018

Эргономичные захваты Piab возьмут транспортировку посылок Интернет-магазинов на себя, причем размер посылки не играет роли.

Тэбю, Швеция – Растущая популярность покупок в Сети означает растущее число посылок разных форм и размеров. Посылки комплектуются и обрабатываются при исполнении заказа в распределительных центрах и транспортных терминалах. Эргономичные подъемники Piab Vaculex® предлагает замечательные полуавтоматические подъемные решения, снимающие нагрузку с сотрудников в распределительных центрах и на подобных местах работы. Гибкие, настраиваемые вакуумные захваты позволяют работникам легко транспортировать грузы без боли и травм спины, плеч или растяжений, так характериных для ручной транспортировки.

Объемы розничной торговли в Интернете растут каждый год примерно на 20%, и к 2020-му году их доля в мировых расходах должна достичь 15%, что в денежном выражении равняется приблизительно 4 триллионам долларов США. Подобные прогнозы учитывают многие миллоны посылок различных размеров, форм и веса. Посылки часто помещаются незакрепленными в фургоны, трейлеры, котейнеры и багажные отделения самолетов. Их нужно подбирать и сортировать в клетях-контейнера или на паллетах несколько раз, прежде чем они достигнут мест назначения.

«С превеликим удовольствием мы поддерживаем усилия логистических и распределительных центров в направлении снижения рисков, связанных с ручной транспортировкой. Гибкие решения Piab способны помочь устранить трудности в большинстве систем погрузки, разгрузки и перемещения грузов из коробки в коробку», - говорит Дэвид Коллинз, Вице-президент Отделения Эргономичной Транспортировки Piab.

Подъемники Vaculex® вносят существенные улучшения и повышают производительность логистической цепи, гарантируя стабильное исполнение операций транспортировки и в то же время минимизируя ущерб груза. Последнее особенно ценят конечные получатели. Эргономичные подъемники можно монтировать на любой конец легкого телескопического конвейера, предлагаемого как дополнительный аксессуар. Подъемники Piab Vaculex являются уникальным и гибким решением в условиях ограниченного пространства (высоты, ширины и т.д.).

Полный ассортимент запчастей и полезных аксессуаров – таких, как удобное дистанционное управление, шумоизоляционная крышка и система энергосбережения для автовыключения насоса в неактивный период его работы – дополняется всеобъемлющей послепродажной поддержкой и обслуживанием. Все это позволяет клиентам быть уверенными в том, работа будет проста до, во время и после покупки эргономичного вакуумного решения Vaculex® от Piab.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами