Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Захват Kenos® KCS – кобот

Захват Kenos® KCS – гибкий друг вашего кобота

Дата 04.06.2018

Маленький, мощный и гибкий вакуумный захват Kenos® KCS поможет вам с транспортировкой любых грузов в любом месте.

Тэбю, Швеция – Захват Piab Kenos® KCS позволяет коботам («коллективам» роботов) транспортировать любые грузы в любом месте и в любое время. Это идеальное оборудование для малого бизнеса, где гибкость имеет ключевое значение.Данный вакуумный захват изначально разрабатывался совместно с  лидирующим производителем коботов и подразумевался как инструмент, созданный для одного конкретного пользователя. Но его взаимодействие с коботом оказалось столь эффективным, что в Piab приняли решение о выводе захвата в продажу.

Сочетание проприетарной технологии COAX® для высокоэффективного вакуумирования с легко заменяемой подушкой из пенорезины, облегающей любую поверхность, позволяет захвату Kenos® KCS безопасно подхватывать, поднимать и транспортировать любой груз. Адаптеры со стандартным соединением (ISO) позволяют подключать захват к коботу абсолютно любого типа. Корпус захвата выполнен из легкого материала, произведенного на 3D-принтере. Благодаря малому весу захват легко перемещать по складу, производственной площади или иным участкам.

«Захват KCS – идеальный помощник для малого бизнеса. У него модульная конструкция, что означает, что его можно использовать для любых задач компании», - говорит Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения Автоматизации Piab.

Тщательно продуманная система быстрого переоснащения позволяет установку на устройство специального захвата для пластиковых мешков. Простая замена компонентов и надежный запирающий механизм обеспечивают быстрое конфигурирование Kenos® KCS под новые задачи – вам нужно будет потратить лишь несколько секунд. Это повышает производительность и сокращает время простоя системы.

«Мы также сделали захват KCS удобным и простым в чистке и обслуживании – все его компоненты и участки легко досягаемы.
Конструкция захвата включает в себя скругленные углы и мощный глушитель. Захват отличается безопасностью и удобством в использовании. Он имеет все, что нужно для организации гармоничного сотрудничества между роботом и человеком» - добавляет Джозеф Карбасси.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами