Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCOMPACT®23 SMART

Безопасность, обеспечиваемая следующим поколением Piab серии SMART

Дата 20.03.2019

Фотоэлементы, установленные в вакуумный эжектор piCOMPACT®23 SMART компании Piab для обеспечения абсолютно безопасной работы.

Тебю (Швеция) – безопасность играет ключевую роль для следующего поколения популярной платформы вакуумного генератора piCOMPACT®23 компании Piab. Оснащенное фотоэлементами новое решение piCOMPACT®23 SMART предлагает превосходные функции безопасности вакуумных систем, используемых для автоматизированного процесса манипулирования тяжелыми и/или дорогими изделиями. Автомобилестроение – одна из отраслей промышленности, в которой необходимо постоянное манипулирование большими и громоздкими металлическими компонентами, и в которой безопасность операторов и сохранность компонентов имеют безусловный приоритет.

Фотоэлементы, установленные в вакуумную платформу piCOMPACT®23 SMART, создают изолированный барьер между линиями привода и датчика, что переводит безопасность на новый уровень, еще больше снижает риск случайного повреждения оборудования или причинения травм. За счет разделения линий датчика от линий приводов для клапанов или других подвижных компонентов фотоэлементы гарантируют, что ошибочные соединения или случайные сбои питания не приведут к опасным ситуациям, таким как: внезапное открытие клапанов, неожиданное перемещение цилиндров или движение роботизированных рук в неправильном направлении.

Например, в ситуациях, когда источник питания для одного устройства в системе случайно отключается, происходит короткое замыкание или неправильное подключение во время работ по техническому обслуживанию, это не приведет к серии проблем и выходу из строя всей системы. Фотоэлементы, установленные в новейший универсальный вакуумный эжектор Piab, предлагают умное решение таких проблем, предотвращая их доведение до критической ситуации.

Кроме того, все корпусы и электрические кожухи соответствуют стандарту IP65, что гарантирует прочность, надежность и безопасность использования вакуумной системы piCOMPACT®23 SMART. Она создана для абсолютной безопасности оператора даже в очень сложной и неблагоприятной промышленной среде.

Данные меры безопасности – лишь часть множества новых ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ и удобных для пользователя функций, предлагаемых в качестве стандартной комплектации piCOMPACT®23 SMART компании Piab. Готовая к применению на интеллектуальных фабриках будущего, данная платформа также оснащена новой гироскопической функцией отображения, упрощающей считывание показаний, что снижает количество ошибок и повышает производительность. Новые вакуумные эжекторы SMART-поколения готовы к полноценному использованию всех преимуществ насыщенного информацией и связями будущего Индустрии 4.0.

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в сфере электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab – глобальное предприятие, штат которого насчитывает 500 сотрудников, а оборот за 2018-й год составил 1,2 миллиарда шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Благодаря широкому применению новейших технических достижений в автоматизации и роботизации, а также работе с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Подробнее

Häla El Sheemy Washbrook, вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
Эл. почта: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами