If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

PR piGRIP BGI

Улучшенный дизайн губы вакуумных присоск piGRIP® для упаковок

Дата 02.06.2014

Более плотный захват улучшает производительность

Компания Piab представляет новое поколение присосок piGRIP® - BGI. Губа такой присоски рассчитана специально для работы с мешками и упаковками. Она включает в свою конструкцию внутренний фиксатор и доступна в трех основных и  трех дополнительных диаметрах. Такие присоски прекрасно справляются с транспортировкой разнообразных упаковок, особенно чувствительных и хрупких упаковочных материалов – таких, как пластиковая пленка. Шесть доступных диаметров - 25, 34, 41, 48, 63 и 80 мм – гарантируют возможность выбора оптимальной присоски для Вашей транспортной системы.

Первое поколение присосок для упаковок piGRIP® - BG – было разработано для транспортировки большинства упаковок и мешков и превосходило по качеству любые другие присоски, представленные на рынке. Специальная конструкция губы в сочетании с жестким и прочным сильфоном/корпусом piGRIP® позволяла ускорить транспортировку упаковок, что прежде было недоступно для автоматизированного оборудования для упаковок/мешков. Кроме обычных пластиковых упаковок для сухих пищевых продуктов (например, чипсов), новые присоски для упаковок piGRIP® обеспечивают плотный захват также вертикальных пакетов с жидким, сухим или влажных содержимым.

Текущий диапазон доступных диаметров позволяет выбрать присоски для очень маленьких и/или продолговатых узких гибких упаковок (упаковки с кетчупом для фаст-фуда), которые можно транспортировать с помощью присосок с губой самого маленького диаметра – 25 мм. Самые крупные присоски – диаметр 80 мм – созданы для транспортировки тяжелых упаковок и мешков, как, например, упаковки с кормами для животных.

Новый фиксатор защищает упаковки и пленку от всасывания внутрь присоски, улучшая качество захвата и исключая возможность оставления следов на тонких упаковочных материалов. Материал губы и фиксатора одобрен FDA.

Новое, более прочное и надежное соединение между сильфоном и губой не позволит последней отпускать груз во время рабочего цикла даже в самых суровых условиях (высокая скорость, маслянистая поверхностью груза). Новая фиксирующая втулка обеспечивает устойчивость губы. Заменяемые губы присоски позволят сэкономить немало средств, и все это благодаря новому фиксаторы – теперь достаточно заменить только губу, а не весь комплект присоски.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 70 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами