Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Эргономичное подъемное решение для багажа Vaculex®

Эргономичное подъемное решение для багажа

Дата 24.01.2018

Эргоночимный вакуумный подъемник Piab Vaculex® повышает эффективность вакуумных портов и аэропортов.

Тэбю, Швеция – Предлагая эффективное подъемное решение для транспортировки багажа и грузов в аэропортах и портах, эргономичный захват Vaculex® BaggageLift разработан в целях минимизации риска травм и повышения безопасности. С помощью вакуумной технологии BaggageLift способен превратить ручной труд в простую работу, удобную для выполнения.

В данный момент BaggageLift используется на 500 участках в более чем 60 аэропортах по всему миру. Наше устройство предлагает гибкость и высокую производительность для систем транспортировки багажа. Для воздушных грузоперевозок Vaculex® TP предлагает существенную экономию при быстрой транспортировке заказов. Подъемники Vaculex® можно встроить в уже существующие системы транспортировки грузов или багажа в рамках модернизации. Удобные и эргономичные захваты делают тяжелую работу действительно простой.

Оснащенные электрическим вакуумным насосом, эргономичные подъемники Vaculex® поднимают коробки, ящики, негабаритные багаж, мешки, пакеты и чемоданы, позволяя оператору гибко маневрировать и переносить груз без особых усилий, не опасаясь при этом растяжений, болей и травм. Мы также предлагаем индивидуальный тренинг, в ходе которого ваши сотрудники научатся корректной работе с вакуумным захватом и узнают, как использовать его потенциал по максимуму. 

Кроме того, вакуумный подъемник можно монтировать на участки с ограниченным пространством, а также в труднодоступные места или в сложные системы оборудования.

Полный ассортимент запчастей и полезных аксессуаров – таких, как удобный пульт дистанционного управления, шумопоглощяющая крышка и система энергосбережения для автоматического выключения насоса в период отсутствия активности – все это дополняется превосходной послепродажной поддержкой и обслуживанием, что позволяет клиентам чувствовать себя уверенно и знать, что с подъемником Vaculex® приятно работать до, во время и после его приобретения.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex®. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами