Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Захваты Kenos®

От леса до мебели – захваты Kenos® гарантируют аккуратную транспортировку древесины

Дата 29.05.2017

Пенорезиновая подушка захватов Kenos® способна захватить любые виды древесины – от необработанного бруса до хрупкой мебели – а также транспортировать древесину в автоматическом режиме. Две модели со специализированной конструкцией подходят для большого числа систем оборудования.

Деревообрабатывающая промышленность является особенно требовательной к оборудованию, поскольку ее цели и задачи отличаются многогранностью. Однако захваты Piab Kenos® были разработаны с учетом этих особых требований. Даже не соответствуя абсолютно всем требованиям, захваты предлагают как гибкость, так и предельную точность транспортировки.

Захват из пенорезины – плотный захват

Захваты оснащаются специальной подушкой из пенорезины, что позволяет им быстро подстраиваться под различные поверхности. Пенорезина обтекает грузы, плотно прижимается к ним и обеспечивает надежный захват грузов нестандартной формы и шершавой/шероховатой древесины.

Подушки захватов произведены из резины EPDM (этилен-пропилен-монодиен) и доступны с толщиной от 10 до 40 мм. Чем толще подушка, тем эффективнее она компенсирует нестандартность формы груза, а именно неровности, полости, пазы и изгибы.

Тяжелая модель для тяжелых нагрузок…

Kenos® Heavy Vacuum Gripper (KHVG) создан для напряженной работы с самыми тяжелыми грузами – в частности, для использования на пилорамах и в лесной промышленности. В дополнении к плотному захвату необработанной древесины, захват может поднимать и перемещать целые слои пиленого дерева, тяжелого бруса и прочих стройматериалов.

Оснащенный толстой пенорезиновой подушкой, тяжелый захват отлично подходит для транспортировки неровных или изогнутых древесных грузов. Клиент может выбрать не только толщину, но и другие внешние размеры подушки захвата, что позволяет оптимизировать захват для работы с грузами абсолютно любой формы, размера или веса.

… и в любой среде

Тяжелый захват KHVG способен работать в самых напряженных условиях. Только привезенная из леса древесина может быть покрыта грязью, поэтому пилорама – это далеко не самое чистое место. Любая вакуумная система в таких условиях быстро засорится и будет доставлять массу хлопот в обслуживании.

Именно поэтому захваты KHVG оснащаются вихревыми воздуходувками, которые выступают в качестве внешних вакуумных генераторов.  Внешние вакуумные генераторы способны справляться с большими объемами пыли и грязи, защищая систему от засорения и последующего сбоя. Такая опция может быть полезной для систем, где требуется мощное всасывание при низком уровне вакуума.

Вакуумные эжекторы предлагают энергоэффективность

Там, где грязь и пыль не играют роли, захваты могут комплектоваться энергоэффективными вакуумными эжекторами Piab COAX®. Такое решение оптимизирует силу всасывания, снижая энергопотребление и, следовательно, расходы.

В таком случае используется обычный вакуумный захват Kenos® Vacuum Gripper (KVG), созданный для обычных задач – например, для транспортировки древесины на мебельных предприятиях или складах. KVG является предпочтительной моделью для стандартных задач по погрузке и выгрузке, включая подбор и укладку грузов с и на паллеты.

Бережная транспортировка мебели

Вакуумный захват Kenos® - это идеальное оборудование для бережной транспортировки панелей MDF или элементов мебели между разными машинами или этапами производства (раскройка, склеивание, ламинирование и т.д.). В дополнение к плотному захвату подушка из пенорезины также обеспечивает грузу защиту от царапин и других повреждений.

Кроме того, пенорезиновая подушка захвата допускает аккуратный подбор грузов любого размера. Теперь необходимость в перезагрузке системы между задачами по транспортировке разноразмерных грузов отсутствует. Это придает системе гибкость и повышает ее производительность, экономя время и деньги.

Модульная конструкция добавляет гибкости

Модульная конструкция захватов Kenos® добавляет дополнительную гибкость. Захваты с подушкой из пенорезины легко дополняются другим оборудованием – например, на стандартный захват можно установить от одного до четырех картриджей. При необходимости можно добавить и больше. Монтаж доп. оборудования не требует больших усилий – каждый картридж монтируется с помощью всего одного болта.

Гибкость захватов также расширяет возможности управления потоком воздуха. Вакуумные захваты Kenos® предлагаются с двумя разными технологиями для лучшего соответствия разноплановым системам оборудования.

Альтернативное управление потоком

В системах, где захваты используются исключительно для транспортировки крупных досок и панелей, покрывающих всю площадь подушки, для управления вакуумом можно использовать простую технологию ограничения потока. Крупные панели закрывают все воздушные отверстия на поверхности подушки, исключая потребность в более сложном механизме управления потоком. Размер отверстий в подушке захвата можно использовать для подстройки потока под требования конкретных систем. Диаметр отверстий варьируется от 0,6 мм до 2 мм.

Захваты, от которых ожидается повышенная гибкость и способность транспортировки мало- и крупногабаритных грузов оснащаются обратными клапанами. Клапаны концентрируют вакуум в отверстиях, закрытых транспортируемым грузом, и исключают возможность утечки через незакрытые отверстия. Поскольку в основе обратных клапанов лежат небольшие шарики, занимающие необходимое место в нужный момент, такое решение прекрасно подходит для горизонтальных систем и для систем захватов с уклоном при работе до 45 градусов.

Обратные клапаны в вакуумных захватах Kenos® используют шарики из нержавеющей стали, а не из пластика, как многие конкуренты. Пластиковые шарики не имеют такой точности. Они также отличаются повышенной уязвимостью к таким условиям среды, как температура и влажность.

Простота демонтажа и разборки

Вакуумные захваты Kenos® просты в обслуживании. В запыленных или загрязненных системах фильтры могут монтироваться между подушкой и эжектором, обеспечивая дополнительную защиту и предотвращение лишних работ по обслуживанию. 

Срок службы подушки зависит от конкретно системы оборудования.  По наблюдениям клиентов, средний срок службы подушки захвата составляет от шести месяцев до года. Подушка из пенорезины крепится на захват с помощью клея. Изношенную подушку легко удалить и заменить. Такая простая процедура снижает время простоя оборудования до минимума.

Запчасти, включая запасную пенорезину и фильтры, имеют весьма низкую стоимость.

Вас интересует более бережная транспортировка древесины?

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами