Линия конвейеров Piab для пищевой и фармацевтической отраслей теперь доступна с функцией Wet-In-Place (WIP)

Функциональность Wet-In-Place (WIP), призванная повысить безопасность на пищевом и фармацевтическом производстве, была добавлена популярным вакуумным конвейерам Piab piFLOW®p. Распыляющие сопла WIP можно установить как на новые, так и на существующие конвейерные системы piFLOW®p в рамках модернизации.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Video poster

Скачать брошюру Wet-In-Place

КЛИКНИТЕ СЮДА

Wet-In-Place Module

Модуль Wet-In-Place

Увлажняя потенциально опасные частицы материала перед открытием оборудования для чистки, сопла обеспечивают эффект «Wet-in-Place», т.е оставляют пыль прижатой к поверхности, откуда ее в дальнейшем можно безопасно удалить.

  • Предотвращает перемещение вредных материалов

  • Практичное и экологичное решение

  • Простота модернизации

  • Сокращает время обслуживания и чистки

  • Минимизирует необходимость использования защитной экипировки
Читать далее

 
 

piFLOW®p Family

Конвейер для потребностей премиум-класса

Конвейер piFLOW®p для порошков и сыпучих материалов полностью отвечает строгим требованиям безопасности и гигиены труда в пищевой и фармацевтической отраслях. Конвейеры Piab произведены из материалов, соответствующим требованиям FDA и EU 1935/2004. Их можно использовать для безопасной транспортировки больших объемов порошков/сыпучих материалов. Современная технология конвейеров обеспечивает транспортировку без сегрегации. В целях максимального повышения безопасности сотрудников, piFLOW®p доступны с сертификатами АТЕХ Dust и Gas (Пыль и Газ). В этих версиях все резиновые компоненты, включая фильтры и уплотнения, произведены из антистатической нитрил-бутадиеновой резины (NBR). Диапазон производительности piFLOW®p очень велик – объем партии может варьироваться от 2 литров до 56 литров.

Конфигурировать

Video poster

 
 
 
 
 

Вакуумные конвейеры с легкостью транспортируют фармацевтические продукты

Выбор подходящего конвейера для фармацевтического производства – непростая задача, требующая серьезного подхода. Мы поделимся с вами нашим опытом.

СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ