VALUE LINE® ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ

Piab традиционно фокусируется на создании новых продуктов и на сохранении лидирующей позиции в системах, сложно организуемых или требовательных с точки зрения вакуума. Сейчас мы расширяем наше видение рынка и больше внимания уделяем стандартным системам, где скорость оборудования и поверхность грузов не вызывает больших трудностей - например, машины по производству ящиков и коробок.

ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ

Вся программа Value Line® состоит из вакуумных присосок и вакуумных эжекторов. Присоски Value Line® разработаны для стандартных систем. Присоски имеют длинную кромку и обеспечивают качественное уплотнение при контакте с гофрированной поверхностью (такой, как гофрированный картон). Вакуумные эжекторы Value Line® доступны в трех конструкциях - традиционная рядная для монтажа на шланг вблизи точки всасывания, Т-образная с выхлопом отводящегося воздуха и версия с алюминиевым корпусом.

 
 
 

НАШ АССОРТИМЕНТ СОСТОИТ ИЗ 21 ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКИ VALUE LINE®, ГДЕ КАЖДАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Вакуумные присоски Value Line® лучше подходят стандартным системам. Линия продуктов включает в себя плоско-вогнутые присоски, присоски с обычным сильфоном и присоски с удлиненным сильфоном. Наши присоски имеют отличную производительность при разумной стоимости. Они оснащаются длинными тонкими кромками для плотного захвата грузов с гофрированной поверхностью (например, гофрированный картон). Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ!

 
 
 

ЛЕГКИЕ И КОМПАКТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ЭЖЕКТОРЫ

Доступны в рядной конструкции, Т-образной конструкции или в алюминиевом корпусе со встроенными нажимными фитингами или резьбовыми соединениями. Т-образная конструкция позволяет отводить выхлопной воздух, она подходит для стерильной рабочей среды. Версия с корпусом  VL206 1/8” является альтернативой, простой в монтаже. Она предлагает лучшую производительность и высокую энергоэффективность по цене, не отличающейся от цен конкурирующих эжекторов. Альтернативная версия эжектора предназначена для стандартных автоматизированных вакуумных систем. Эжекторы Value Line® экономят до 30% электроэнергии в сравнении с подобными 0,7-миллиметровыми эжекторами от наших конкурентов. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ!

 
 
 

Бесплатных образцов!

Зарегистрироваться!