Чемпион по скорости переналадки

Новый, уникальный вакуумный конвейер с машинным самообучением piFLOW®p SMART выводит вакуумную транспортировку на новый уровень. чемпион по переходам Piab – вакуумный конвейер piFLOW®p SMART, предлагающий шестикратное ускорение переходов, позволяет пользователям экономить время при переходе с одного материала на другой, тем самым значительно повышая продуктивность. Переходы, для которых в обычном вакуумном конвейере требуется час, в новом уникальном конвейере компании Piab занимают только 10 минут.

Читай более

Video poster

Скачать брошюру

КЛИКНИТЕ СЮДА

Оптимизация партий

Умное программное обеспечение в комбинации с сенсорной технологией и устройством подачи воздуха позволяет использовать полностью весь объем контейнеров и оптимизировать пропускную способность материала. Правильная настройка времени выпуска и/или перенастройки в зависимости от изменений показателей окружающей среды, таких как влажность и температура, больше не зависит от навыков и опыта операторов. Это позволяет процессорам максимально оприходовать партии, как маленькие, так и большие.

Плавные процессы

Непрерывная автонастройка позволяет обеспечивать наиболее плавный ход процессов. В сочетании с быстрыми переходами это экономит время и финансовые ресурсы. Умный, самооптимизирующийся конвейер всегда будет работать на правильной скорости, которая идеально подходит конкретному материалу.

Простой в освоении и использовании

Вакуумный конвейер piFLOW®p SMART, управление которым осуществляется через удобный сенсорный экран, прост в освоении и использовании. Простая установка и встроенные функции, такие как защита от засорения и очистка датчика под действием давления воздуха, обуславливают минимальную необходимость в техническом обслуживании.

Распространяя производительность

Дополнительные функции, такие как возможность сохранения настроек, обеспечивают дальнейшее повышение продуктивности и производительности. Вакуумный конвейер piFLOW®p SMART, гарантирующий бесперебойную подачу продукта в каждом цикле транспортировки независимо от количества ингредиентов рецепта или от количества самих рецептов, является идеальным катализатором производительности.

Читать далее

Как можно сделать простой вакуумный конвейер умнее?

Отрасли промышленности полагаются на самые современные интеллектуальные системы в целях повышения своих производственных мощностей. Вакуумная транспортировка играет жизненно важную роль для производственных линий производителей, особенно в пищевой и фармацевтической промышленности. Итак, как можно сделать простой вакуумный конвейер умнее? Ответ прост! Ему нужны мозг и чувства!

Скачать информационный буклет