Характеристики и преимущества

  • Высокая надежность обеспечивает безаварийный производственный процесс
  • Впечатляющая производительность с минимальным энергопотреблением
  • Невероятная гибкость благодаря неограниченным возможностям конфигурации
  • Простота использования, монтажа и настройки благодаря автоматическому конфигурированию «plug-and-play»
  • IO-Link помогает организовать интеллектуальный производственный процесс
Читать далее




Ультрасовременные, пылезащищенные сопла многоступенчатого эжектора COAX® Поколение 2

  • Ультрасовременные, пылезащищенные сопла многоступенчатого эжектора COAX® Поколение 2.

Операционная экономия, меньший простой

  • Энергосбережение (ES) – C помощью полностью настраиваемого уровня разъединения и гистерезиса, функция энергосбережения позволяет сэкономить до 90–95% сжатого воздуха в каждом цикле.
  • Автоматическое Определение Уровня (ALD) – Автоматически задает оптимизированные уровни отключения и перезапуска функции ES в каждом цикле, основываясь на текущих условиях.
  • Автоматический Мониторинг Состояния (ACM) – Отключает функцию ES при существенной утечке в системе в целях защиты клапанов и продления срока службы оборудования. Также может запускать исходящий сигнал предупреждения об утечке.
  • Адаптивная Широтно-Импульсная Модуляция (A-PWM, А-ШИМ) – A-PWM существенно снижает потребление электроэнергии и выработку тепла, повышая устойчивость системы и продлевая срок службы агрегата.

Пользовательский интерфейс, экономия, повышенная производительность

  • Интеллектуальная продувка (IBO) – Самообучающаяся функция, оптимизирующая длительность продувки и экономящая сжатый воздух.
  • Контроль самослипания (SAC) – Автоматически удаляет "ненужный" вакуум с помощью кратких, отрывистых порывов воздуха.
  • Усиленная продувка (ABO) – Внутренний клапан перекрывает проток к эжекторам в ходе продувки. Это гарантирует, что 100% сжатого воздуха при продувке поступит на вакуумные присоски, гарантируя сильное и качественное размыкание.
  • Предвакуумное зависание (PVH) – Использует продувку для подвешивания присосок в целях их чистки или правильного позиционирования на грузе.
  • Автоматическая Продувка с Таймером (ATBO) – С ATBO функция выпуска сжатого воздуха будет запускаться автоматически при отключении вакуумного клапана.
Читать далее




Скачать брошюру piCOMPACT®

Скачать

Video poster




Универсальный канал связи – новая ра интеллектуальных предприятий

Скачайте технические данные о IO-Link и узнайте, как эта технология поможет вам организовать умное (интеллектуальное) производство

Читать далее

SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%!

Компания SAE занимается интеграцией роботов с пневматическими вакуумными насосами (одноступенчатый эжектор). SAR связались с Piab с целью поиска решения в тех областях, где наши продукты могли бы принести лучшие результаты. С продуктами Piab текущая система, установленная на предприятии SAR, потребляет теперь меньше воздуха и остается защищенной от риска падения давления в трубопроводе. По словам клиента, они теперь работают куда эффективнее относительно их производственной цели. Кроме того, роботы теперь функционируют на такой скорости, какая нужна клиенту.  

Читать далее

SAR success story