Используйте вакуумные конвейеры для восстановления отбракованных грузов

Вакуумная транспортировка предлагает быстрое, эффективное и удобное решение для систем возврата отбракованной продукции, нацеленное на минимизацию брака и повышение производительности. Узнайте, как, где и почему вакуумные конвейеры могут помочь сократить ваши издержки!

Скачать информационный буклет

Скачать брошюру Пищевая промышленность

Кликните сюда

Вакуумные конвейеры Piab piFLOW® для пищевых продуктов

Вне зависимости от того, для работы с какими продуктами используются вакуумные конвейеры piFLOW® выпечка, кондитерские изделия, полуфабрикаты, вкусовые добавки или БАДы – они всегда соответствуют требованиям мировой пищевой промышленности. Конвейеры отличаются закрытостью транспортировки и низким уровнем шума. Они имеют сертификаты ATEX и соответствуют нормам FDA и EU 1935/2004, а также правилам GMP – Надлежащей Производственной Практики. Все это позволяет им гарантировать безопасность рабочей среды и высокую производительность.

Читать далее

Wrigley Польша отмечает снижение энергопотребления, а также сокращения времени затрачиваемого на чистку и обслуживание



Логотип Wrigley

Предыстория

Компания Wrigley занимается производством товаров широкого потребления, снискавшая известность благодаря своим жевательным резинкам и леденцам. Недавно перед польским подразделением компании встала задача поддержать новый шаг всей глобальной сети Wrigley в области прогресса и развития. Возникла необходимость улучшения автоматизации производственных процессов посредством упрощения конвейерной системы, которое было призвано сократить время вынужденного простоя оборудования.

Итог

Время простоя оборудования во время производства прессованных леденцов и жевательной резинки в виде подушечек сократилось, поскольку теперь фильтры конвейера стало намного легче чистить. После установки новых конвейеров время очистки сократилось на 70 процентов, а все обслуживание теперь сводится лишь к плановой замене фильтров. Также в компании Wrigley отмечают, что прежнее оборудование обходилось им в два раза дороже при аналогичной производительности и меньшей надежности. Новые конвейеры также отличаются большей эффективностью, их конструкция дает на 25% более мощный вакуумный поток, не влияя на уровень энергопотребления.

Читать далее

Хлебобулочные изделия

Наиболее распространенным применением вакуумной транспортировки является подача различных типов сахара, соли, муки или подобных материалов на миксеры и блендеры через просеивающие машины.

БАД

Наиболее типичным применением является подача груза (готового продукта – как правило, белковых порошков) на упаковочные машины, подача смешанных порошков на таблеточные прессы и наполнители капсул, а также подача ингредиентов на блендер/миксер.

Продукты быстрого приготовления

Вакуумная транспортировка широко используется в этой отрасли. Ее часто применяют для подачи грузов на просеивающее или дозирующее оборудование, а также на миксеры и блендеры. Конвейер может также подавать груз на упаковочную машину или подбирать отбракованные продукты с упаковочной или другой машины.

Вкусовые добавки (консерванты)

Вакуумная транспортировка широко используется в этой отрасли. Ее часто применяют для подачи на дозирующее или просеивающее оборудование, либо на миксер/блендер. Конвейер может также подавать груз на упаковочную машину или подбирать отбракованные продукты с упаковочной или другой машины.

Производство кондитерских изделий

Это означает, что вакуумная транспортировка используется для подачи грузов на дозирующее оборудование, просеивающие машины или миксеры/блендеры. Конвейер может также подавать груз на упаковочную машину или подбирать отбракованные продукты с упаковочной или другой машины. Вакуумную транспортировку используют и для хрупких конечных продуктов – например, такую транспортировку можно организовать с помощью специализированных моделей конвейеров.

Video poster

piFLOW®t

Piab представляет новую вакуумную конвейерную систему -  piFLOW®t – оптимизированную для фармацевтической, нутрицевтической и пищевой промышленности. Система оснащена множеством уникальных решений, упрощающих транспортировку таблеток и снижающих риск повреждения материала!

Читать далее

piFLOW®p

Это конвейер для тех, кому нужны премиум-технологии – например, в пищевой или фармацевтической отрасли. Также имеет смысл выбрать такой конвейер, когда требуется большая пропускная способность с малой опорной поверхностью. Диапазон производительности piFLOW®p очень велик – объем партии может варьироваться от 2 литров до 56 литров.

Читать далее

piFLOW®f

Конвейер piFLOW®f широко применяется в отраслях промышленности с высокими требованиями касательно хранения пищевых продуктов. Данный конвейер часто используется в качестве альтернативы механическим конвейерам там, где имеются требования по транспортировке без пыли или по низкой потребности в обслуживании. Производительность до 4 тонн/ч.

Читать далее

Video poster