Что производит Piab для автомобильной промышленности?

Вакуумные компоненты Piab для высокоавтоматизированных производственных линий автомобильных предприятий используются в прессовых и покрасочных цехах, а также при конечной сборке. Piab также предлагает специализированные продукты для устройств ручной транспортировки и для автомобильных субпоставщиков, производящих сварные заготовки, стекло, шины и элементы интерьера/экстерьера.

У нас есть:

  • Более 25 лет крайне успешного опыта продаж вакуумных компонентов для автомобильной промышленности
  • Конкурентные преимущества благодаря компонентам Piab для автомобильной промышленности
  • Команда по Международным Продажам оборудования для автомобильной промышленности
  • Собственный научно-конструкторский отдел для поддержки клиентов-автопроизводителей
Читать больше

Скачать Каталог Оборудования для Автомобильной промышленности

Кликните сюда

У нас есть решения для следующих систем:

• Прессовый цех

• Кузовной цех

• Конечная сборка

 

Читать буклет

Читать больше

Video poster

General Motors использует на 80% более эффективную децентрализованную вакуумную систему.

Предыстория

General Motors (GM) испытывали потребность в вакуумной системе, способной безопасно работать в жестких условиях и обеспечивать высокую производительность.Крупный автопроизводитель увидел ряд преимуществ в децентрализованной системе по сравнению с централизованной.

Результат

GM признали, что децентрализованная вакуумная система от Piab оказалась на 80% эффективнее централизованной. Это означает возможность серьезной экономии сжатого воздуха при работе с нашей системой. GM также получили выгоду от улучшения общей структуры системы и простоты обслуживания, поскольку децентрализованная система организована предельно просто.

Как мы помогли General Motors получить децентрализованную систему на 80% эффективнее прежней?

Читать больше

piINLINE®plus

piINLINE®plus – это новый запатентованный легкий децентрализованный рядный эжектор со встроенной функцией автоматического размыкания (AQR) и отвода выхлопного воздуха (EBR).

Читать больше

piSTAMP

piSTAMP – это легкий децентрализованный эжектор с типовой конструкцией и встроенной функцией отвода выхлопного воздуха (EBR).

Читать больше

piCOMPACT®23 SMART

Централизованный универсальный эжектор со встроенными средствами управления.

Для кузовного цеха:

  • двустабильный двухпозиционный клапан для безопасности
  • вакуумный фильтр для надежности
  • функции энергосбережения
  • коммуникация IO-link
  • Предвакуумное зависание (PVH) и Контроль самослипания (SAC) для ручных транспортных устройств и многое другое.

Для штамповки:

  • двустабильный двухпозиционный клапан для безопасности
  • ABO (усиленная продувка)
  • Высокопроизводительные сопла для быстрого цикла
  • вакуумный фильтр для надежности
  • функции энергосбережения
  • коммуникация IO-link и многое другое.

Присоски повышенного трения для маслянистых поверхностей

BFF –  для плоских и изогнутых металлических поверхностей. Встроенная компенсация уровня.

BFFT – для тонких листов металла вплоть до 0,6 мм. Встроенная компенсация разницы уровней.

BXF – Дополнительная компенсация разницы уровней. Рекомендуется для загрузочных, дештабелирующих систем и автоматических систем загрузки на стеллажи.

DCF – Для высокоскоростных прессовых линий. Качественный захват выпуклых и вогнутых металлических поверхностей.

FCF – Для слегка куполообразных или плоских металлических поверхностей

OBF – Для узких, изогнутых и плоских металлических поверхностей. Встроенная компенсация разницы уровней.

OCF – Для узких, слегка куполообразных и плоских металлических поверхностей.

Ознакомьтесь с нашей серией присосок повышенного трения