Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Evangelista Torrecelli

Возвращаясь к основам

Дата 15.04.2016

Иногда у людей вызывают смех мои слова о том, что я работаю с вакуумом. «Твоя работа – это создание пустоты» - обычно говорят они. Я задался вопросом, а не придумать ли мне ответа получше, и стал искать его. Итак, давайте обратимся в наших поисках к основам.

Википедия сообщает, что «вакуум – это пространство, свободное от вещества». Также можно найти определения, согласно которым вакуум образуется при настолько низком давлении, что частицы в пространстве не оказывают никакого влияния на происходящие в этом самом пространстве процессы. С другой стороны, в прикладной физике и промышленности разумнее понимать вакуум как отрицательное давление, поскольку в таком случае вакуум представляет собой силу, которую можно задействовать для работы.

Автором первого примера рукотворного вакуума обычно считают Евангелисту Торричелли. В 1643 году он наполнил стеклянную пробирку ртутью, а потом перевернул ее верх ногами, уперев в ванночку, также содержащую ртуть. Некоторое количество ртути осталось в пробирке, удерживаемое весом окружающего атмосферного давления. Торричелли создал барометр, и сегодня в дополнение к миллиметрам и дюймам ртутного столба мы также используем единицу изменения Торр, когда работаем с вакуумом или давлением.

Промышленное применение вакуума началось только в 20 веке с появлением ламп накаливания. С тех пор вакуум в промышленности используется все чаще.

А что же мы, Piab? Мы используем сжатый воздух для выработки вакуума. Разве сжатый воздух и вакуум – не противоположности? Почему бы не использовать высокое давление для создания «пространства, свободного от вещества»? Так я дошел до принципа Бернулли, гласящего, что увеличение скорости жидкости происходит одновременно со снижением давления. Именно это случается, когда вы принимаете душ, и шторка душа из нейтральной вертикальной позиции начинает смещаться по направлению к потоку воды из душа. Или можно рассмотреть мощный поток воды, притягивающий воду из боковых потоков и создающий из этих боковых потоков ручейки, стремящиеся к главному, самому сильному потоку.

Такие аналогии упрощают объяснение вакуума как явления и вакуума как инструмента для повседневного использования. Piab использует воздух под большим давлением, проходящий через очень маленький картридж с отверстиями на боках, в то же время автоматически «вытягивая» атмосферный воздух из окружающего пространства для выработки вакуума. Разве это не прекрасно?

Больше информации вы сможете получить из нашего информационного буклета, который называется:

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing & Communication
Тел. +46 8 630 25 00

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами