Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Машина для производства картонных коробок

Машина для производства картонных коробок

Машины для производства картонных коробок (выпрямляющие картон) разработаны, чтобы складывать картонные коробки и контейнеры из плоских форм, сделанных из гибкого картона или подобных материалов. Вакуум часто применяется при операциях с бумажными листами на различных стадиях производственного процесса. Первоначально плоские картонные листы сложены в стопки и удерживаются на месте рейками или сдерживающими выступами. Как правило, заготовки под картонные коробки поднимаются из стопки с помощью присосок и вакуумных насосов. Это происходит при вращательном или возвратно-поступательном движении.

Преимущества с Piab

  • Повышение производительности благодаря особой конструкции присосок с удлиненной и мягкой герметичной кромкой, а также жестким сильфоном для плотного захвата коробок.
  • Гибкость в производстве – мы разработали широкий ассортимент присосок, оптимизированных для различных типов коробок, зачастую имеющих неровную и пористую поверхность.
  • Производительность повышается также благодаря тому, что в вакуумных насосах используется технология COAX® и различные решения по оптимизации энергопотребления.
  • Быстрое и надежное сжатие благодаря высокому начальному вакуумному напору насосов производства Piab.
  • Повышенная производительность - насосы Piab не требуют обслуживания.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами