Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Tailored blanks of sheet

Оптимизированные заготовки листового материала

Сочлененные (примыкающие) металлические материалы различной толщины, прочности и типа покрытия породили «оптимизированную заготовку» , предназначенную для штамповки. Данные оптимизированные заготовки в первую очередь важны для уменьшения весового коэффициента и стоимости сырья , но также являются главный элементом  в конструктивном исполнении  автомобильного кузова, являются средством оптимизации? при столкновении с препятствием и  отвечают за прочность кузова. Для применения в данной области идеально подойдут лазеры, так как они одновременно и режут материал и сваривают его. Так как поверхность скользкая, рекомендуют использование присосок с высоким коэффициентом трения для маслянистых поверхностей.  Вакуум применяют на нескольких этапах процесса, главным образом для загрузки и разгрузки.

Преимущества с Piab

  • Повышение производительности и безопасности благодаря особой конструкции присосок повышенного трения для маслянистых поверхностей, которые также сокращает риск скольжения листов
  • Производительность также повышается благодаря технологии COAX® и решениям по минимизации энергопотребления.
  • Плотный и быстрый захват благодаря высокому начальному потоку в вакуумных насосах Piab
  • Повышенная безопасность со специальным вакуумным обратным клапаном
  • Гибкость компонентов оборудования упрощает позиционирование присосок
  • Высокая степень контроля процессов, измерение вакуума на каждой присоске
  • Простое устранение неполадок

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами