Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Захват и удержание

teaser Tailored blanks of sheet
Оптимизированные заготовки листового материала

Сочлененные (примыкающие) металлические материалы различной толщины, прочности и типа покрытия породили «оптимизированную заготовку» , предназначенную для штамповки. Данные оптимизированные заготов…

teaser Metal stamping and press transfer
Штамповка и перенос листового металла

Тонколистовой металл проходит через ряд прессов и формируется в панель. По причине наличия жидкой смазки (масла), щиты скользкие;  поверхности для захвата узкие, а высокая скорость пресса дела…

teaser Metal stamping parts assembly
Штамповка металла/сборка

Процесс сборки  штампованных деталей. Робототехнические устройства используются для соединения сварных деталей и погрузочно-разгрузочных операций.  В роботизированном модуле по крайней ме…

teaser Metal body assembly
Монтаж металлического кузова

В металлическом кузове робототехнические устройства используются для сварки, а также для погрузочно-разгрузочных операций. В модуле роботизированной сборки при производстве, например,  дверей …

teaser Glass forming and transfer
Стеклообразование и перенос

Стекло изготовляется в виде больших блоков или листов.  Стекло  разрезается и пропускается  через термокамеры где из него формируют готовые к применению фрагменты. Робототехнические …

teaser Piab Symbol
Автоматическая укладка

Для  автоматической укладки проштампованных металлических панелей или других крупногабаритных деталей. Панели загружаются на транспортировочные рейки для подачи их на следующий этап производст…

teaser Vacuum assembly ficture clamping
Вакуумная сборка – крепление

На различных предприятиях присутствуют сборочные приспособления, на которых используют чашечные присоски для удержания частей деталей во время сборки, формовки, резки и других машинных операций. Во…

teaser Vacuum holding for testing and measuring
Поддержание вакуума для проверки/измерений

Вакуум используется в испытательной аппаратуре для печатных плат для прижимания платы к  контактам, подвергающимся электроиспытанию. Вакуум создает равное давление/силу по всей плате. Вакуум и…

teaser Ergonimic lifter
Эргономический подъемник

Понижение количества травм  и повышение продуктивности часто осуществляются с помощью устройств эргономического подъемного оборудования. Этот вид оборудования  позволяет одному или двум о…

teaser Automated pick and place
Автоматическое перегрузочное устройство

Использование специализированных машин для скоростной перегрузки небольших предметов с помощью чашечных присосок очень распространено в потребительских отраслях промышленности и электронике. Это...…

teaser Palletizing and depalletizing
Загрузка и разгрузка поддонов

Загрузка поддонов – это процесс помещения коробок на поддон, а разгрузка - удаление их с поддона. Загрузочные машины используют вакуумные насосы, чашечные присоски и другие пневматические компонент…

teaser Cartoning machines
Машины для упаковки продукции в картонную тару

Машины для упаковки продукции сооружают коробки из плоских листов рифленого материала. После этого собранные коробки заполняются продуктами или коробками для мелкой расфасовки и становятся готовы к…

teaser Vacuum belt conveyors
Вакуумные ленточные конвейеры

Вакуумные ленточные конвейеры состоят из перфорированной конвейерной ленты, которая подключена к вакууму через канавки в подстилке под лентой. Вакуум позволяет удерживать плоские детали почти любог…

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами