Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Подъем окна с Vaculex®

Транспортировка окон и стекла с Vaculex®

Производители окон, а также автомобилей, самолетов и сборных домов во всех уголках земного шара доверяют эргономичным вакуумным подъемникам Vaculex® производства Piab в вопросах транспортировки окон. Эти подъемники не только обеспечивают безопасность при транспортировке, но и создают эргономичную рабочую среду для людей.

Подъемники Vaculex® предлагают специализированные решения для всех видов окон и сборочных процессов. Они разработаны для безопасной транспортировки окон как на производстве, так и на складах. Полуавтоматические подъемники позволяют транспортировать даже самые тяжелые противопожарные окна, вес которых зачастую превышает 100 кг [220 фунтов].

Гибкие вакуумные подъемники Vaculex® VL представляют собой подъемные инструменты, приводимые в действие вакуумом. Их легко регулировать под широкий диапазон конструкций окон и различные производственные процессы.

  • Минимизируйте растяжения, риск появления проблем со спиной среди работников и количество больничных отпусков.
  • Гибкий и эргономичный подъемник Vaculex® VL сокращает нагрузку на тело более чем на 80 %.
  • Повышение производительности и удовлетворения от работы.
  • Позволяет человеку выполнять работу в одиночку
  • Безопасный и удобный в использовании
  • Снижает количество поврежденного груза и повышает безопасность
  • Возможность подъема, вращения и наклона для точного позиционирования

Ассортимент стандартных компонентов Vaculex® может применяться, когда требуются решения по безопасной транспортировке, наклону и повороту стеклянных панелей или даже целых окон, а также по позиционированию окон в процессе сборки.

Благодаря эргономичным и безопасным решениям для рабочей среды вакуумные подъемники Vaculex® позволяют также повысить эффективность и производительность предприятия, обеспечивая устойчивый поток грузов при транспортировке и гарантируя высокое качество продуктов, куда меньше подверженных повреждениям при транспортировке.

Videos


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами